Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"2087.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}

Produkten kan variera
PNOZ yi3 2DI T3A
Artikelnummer: 2A000005
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ,
1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett
tvåhandsdon (typ III A), OCH-funktion av ingångsfunktionerna,
1 signalutgång, 1 vri... Mer
Ditt pris
SEK2,087.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett tvåhandsdon (typ III A), OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via huvudmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Typ av tvåhandsverktyg enligt | |
Typ av tvåhandsverktyg | III A |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 4 |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingång | nej |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -20 - 55 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-5-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | IP20 |
Skyddsklass plintar |
Times
Samtidighet ingångskrets | ∞ |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Monteringsskenans mått | |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 98 mm |
Mått bredd | 12.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 73 g |
Bruttovikt | 130 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548087840 |
Volym | 1.019 dm3 |
Harmonized System Code | 85364190 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK381.00
Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK100.00

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2,
X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK100.00