text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ yi2 4DI OR

Artikelnummer: 2A000011
GTIN: 4046548090949
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, ELLER-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

Enhet

Ditt pris

SEK1,671.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, ELLER-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Syfte med UINT1 Versorgung des Moduls  
Källa intern spänning über Kopfmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Antal digitala ingångar 4  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -20  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-5-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Samtidighet ingångskrets ∞  
Monteringsläge beliebig  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 98  
Mått bredd 12.5  
Mått djup 121  
Nettovikt 75  
Bruttovikt 130  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 34  
7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090949  
Volym 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK104.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK104.00

Tillbehör – tillval

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK397.00