Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"2A000007","name":"PNOZ yo3 1SO 1SO t","price":"2192.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Produkten kan variera
PNOZ yo3 1SO 1SO t
Artikelnummer: 2A000007
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ,
anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna,
1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjd och 1
ingång för återkop... Mer
Ditt pris
SEK2,192.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U2 | Matning till HL-utgångarna |
Manöverspänning 2 (V) | 12 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | |
Potentialavskiljning U2 | nej |
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via huvudmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Ingångar
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingång | nej |
Halvledarutgångar
Potentialavskiljning för HLA | nej |
HL-A kortsl.säker | ja |
Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-5-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Tolerans Tv | +/-1,5 % |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Monteringsskenans mått | |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 98 mm |
Mått bredd | 17.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 87 g |
Bruttovikt | 99 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548087864 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 1.019 |
Tillbehör – tillval
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK381.00
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2,
X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK148.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK148.00