Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751008","name":"PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm","price":"471.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Produkten kan variera
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
Artikelnummer: 751008
GTIN: 4046548045871
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
Enhet
Ditt pris
SEK471.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371392 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548045871 |
| Volym | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |