text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

P3WP3P C/5A/400VAC

Artikelnummer: 490193
GTIN: 4046548064292
Mätomvandlare för verklig effekt, mätanordning för aktiv effekt ut och in, upp till 3 motorer/generatorer, mätspänning400 V AC, konstruktionsbredd 90 mm, UB = 24 V DC.

Enhet

Ditt pris

SEK7,361.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2.5  W
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
U mätområde analogingång 400  V
I mätområde analogingång 0 - 6  A
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur 0 - 60  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 22–12 AWG  
Mått höjd 90  mm
Mått bredd 94  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 415  g
Bruttovikt 470  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371806  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064292  
Volym 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar, förpackningen innehåller = 4st., 2 st. hylskontakter 4-poliga, 2 st. hylskontakter 8-poliga.
SEK828.00