text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PLID d1 C

Artikelnummer: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, tillbehör, säker ledningsövervakning av en 2-trådig ledning för kortslutning, överledning och ledningsbrott, testpulssignalgivare för utvärderingsenhet PNOZ e8.1p, manuellt test vid slutarkontakt 1n/o, kontinuerligt test vid öppnarkontakt 1n/c, maximal ledningslängd 3 000m, utförande med fjäderkraftplint.

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK5,112.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PNOZ, tillbehör, säker ledningsövervakning av en 2-trådig ledning för kortslutning, överledning och ledningsbrott, testpulssignalgivare för utvärderingsenhet PNOZ e8.1p, manuellt test vid slutarkontakt 1n/o, kontinuerligt test vid öppnarkontakt 1n/c, maximal ledningslängd 3 000m, utförande med fjäderkraftplint.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Källa intern spänning via utvärderingsenhet  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Max. kabellängd 3000  m
Kåpmaterial underdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 36  mm
Mått bredd 30  mm
Mått djup 12.5  mm
Nettovikt 10  g
Bruttovikt 28  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
RoHS-undantag enligt direktiv 34  
7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27141990  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067118  
Volym 0.248  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1