Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751014","name":"PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm","price":"501.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Produkten kan variera
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
Artikelnummer: 751014
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st.
X1/X2/X3 8-polig och X4 4-polig, för 45 mm-hölje.
Ditt pris
SEK501.00
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
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548066715 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27379201 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002498 |
Volym | 0.230 |