text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so

Artikelnummer: 777438
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, tvåhandsdon/övervakning av samtidighet för tvåhandsdon, återko...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK6,779.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, tvåhandsdon/övervakning av samtidighet för tvåhandsdon, återkopplingskrets.

Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 230  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 6  VA
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
Typ av tvåhandsverktyg enligt  
Typ av tvåhandsverktyg III C  
Antal ingångar 2  
Antal halvledarutgångar 2  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -15 %/+10 %  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 5  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 5  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 2.5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -25  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 94  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 370  g
Bruttovikt 380  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548009651  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371821  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
Volym 0.605  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1 st. P4.
SEK236.00