Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751177","name":"PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand","price":"1887.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Produkten kan variera
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
Artikelnummer: 751177
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd:
17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock för
kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade
styrningsdelar, ytterl... Mer
Ditt pris
SEK1,887.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar, ytterligare kontaktblock kan monteras till höger.
Generell information
Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 0 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 5 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 VAC G.U. (samma polaritet) |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 100 mm |
Mått bredd | 17.5 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 170 g |
Bruttovikt | 185 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548052534 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.360 |
Tillbehör – tillval
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.
SEK386.00
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med
PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
SEK454.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK148.00