Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"2179.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Produkten kan variera
PNOZ s20 24VDC 2so
Artikelnummer: 750160
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1
standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara
skruvplintar, expansionsmodul för expansion tillsammans med
säkerhetsinrikt... Mer
Ditt pris
SEK2,179.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1 standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, expansionsmodul för expansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Matning av modulen |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 95 W |
Apparatsäkring max. | 4 A, automat, karakteristik B |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 0 |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 98 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 120 g |
Bruttovikt | 130 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548075403 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.396 |
Tillbehör – tillval
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.
SEK386.00
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med
PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
SEK454.00
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK341.00