Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774029","name":"PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c","price":"2299.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Produkten kan variera
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
Artikelnummer: 774029
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling,
utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda
skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets,
tillslagst... Mer
Ditt pris
SEK2,299.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets, tillslagstider i 12 steg från 30–300 s.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 3 W |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
Antal hjälpkontakter fördröjda | 2 |
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 4 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Inställbara tider |
90
s 50 s 120 s 40 s 30 s 300 s 210 s 270 s 150 s 180 s 240 s 70 s |
Tolerans Tv | -15% / +15% +50 ms |
Repeternoggrannhet | 2% |
Min. fördröjningstid formel | tv - 15 % |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 255 g |
Bruttovikt | 265 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
EAN-kod | 4046548012514 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371605 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001439 |
Volym | 0.51 |
Tillbehör – tillval
COVER P-93
774090
Skyddslock för kompaktbromsen PKB och P-93-höljet, lämpligt för att
skydda mot obehörig manipulation, 45 mm brett, innehåll: 20
skyddslock per förpackningsenhet.
SEK411.00