Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"787949","name":"PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"6266.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Produkten kan variera
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Artikelnummer: 787949
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Mätingångar en-/trefasmotorer
, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMmax = 690 V,
tröskelvärde 20–500 mV, bredd 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar,
... Mer
Ditt pris
SEK6,266.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Mätingångar en-/trefasmotorer , utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMmax = 690 V, tröskelvärde 20–500 mV, bredd 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, stilleståndsvakt, enheten övervakar EMK-spänningen när motorer saktar in.
Generell information
Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Effektförbrukning AC | 5 VA |
Effektförbrukning DC | 3 W |
Mätkrets
Mätkrets frekvensområde (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Inställningsomr Tillslagsv.Uon | 20–500 mV |
Återställningsvärde Uab | 2 × Uon |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 2 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 101 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 325 g |
Bruttovikt | 330 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
34
7a 7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kod | 4046548007923 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371811 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001448 |
Volym | 0.605 |
Tillbehör – tillval
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P3 och 1st. P4.
SEK236.00