text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Artikelnummer: 777949
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,02–0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, bredd: 45 mm, stilleståndsvakt. Enheten övervakar EMK-...  Mer

Enhet

Tillgänglig på lager

Ditt pris

SEK6,198.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,02–0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, bredd: 45 mm, stilleståndsvakt. Enheten övervakar EMK-spänningen när motorer saktar in.

Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Effektförbrukning AC 5  VA
Effektförbrukning DC 3  W
Mätkrets frekvensområde (Hz) 0 - 3000  Hz
Inställningsomr Tillslagsv.Uon 20–500 mV  
Återställningsvärde Uab 2 × Uon  
Antal halvledarutgångar 2  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -20 %/+20 %  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–14 AWG  
Mått höjd 94  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 325  g
Bruttovikt 330  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 34  
7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-kod 4046548009156  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371811  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001448  
Volym 0.569  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1 st. P4.
SEK236.00