Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774586","name":"PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix","price":"1999.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Produkten kan variera
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
Artikelnummer: 774586
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB
= 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frånslagsfördröjtkontaktblock för kontaktexpansion tillsammans
med säkerhetsinrikta... Mer
Ditt pris
SEK1,999.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frånslagsfördröjtkontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar, fast frånslagstid på 0,75 s.
Generell information
Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 2.5 W |
Ingångar
Antal ingångar | 1 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 0 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 250 VAC G.U. (samma polaritet) |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Tolerans Tv | -50 %/+50 % |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 185 g |
Bruttovikt | 195 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548010763 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.284 |