Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"777760","name":"PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so","price":"4578.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Produkten kan variera
PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so
Artikelnummer: 777760
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Ö, 2 HL,
automatisk/övervakad start, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara
skruvplintar, ... Mer
Ditt pris
SEK4,578.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Ö, 2 HL, automatisk/övervakad start, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 2.5 W |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 2 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 8 |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 8 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 5 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | unzulässig |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V1 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 94 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 315 g |
Bruttovikt | 330 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1% |
CAS-nr. | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548009217 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.569 |
Tillbehör – tillval
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1
st. P4.
SEK236.00