Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774053","name":"PNOZ X7 110VAC 2n/o","price":"1735.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Produkten kan variera
PNOZ X7 110VAC 2n/o
Artikelnummer: 774053
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling,
utgångar: 2 S, automatisk/manuell start, UB = 110 V AC, bredd:
22,5 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp,
skyddsgrindar.
Ditt pris
SEK1,735.00
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
CCC UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 110 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Effektförbrukning AC | 2 |
Ingångar
Antal ingångar | 1 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 0 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 4 |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 4 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 4 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | unzulässig |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V1 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 225 g |
Bruttovikt | 235 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548012361 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.255 |