Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"6135.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Produkten kan variera
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Artikelnummer: 774012
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling
utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = –24 V DC
(Japan), bredd: 112,5 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av
nödst... Mer
Ditt pris
SEK6,135.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = –24 V DC (Japan), bredd: 112,5 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets, med två frånslagsfördröjdakontakter som kan ställas in oberoende av varandra, 12 steg från 1–20 s och 0,1–3 s.
Generell information
Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | -24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 6.5 W |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 0 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 8 |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 8 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 5 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | unzulässig |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Tolerans Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Repeternoggrannhet | 2 % |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V1 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 112.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 600 g |
Bruttovikt | 615 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548012613 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 1.263 |