text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

FB/F11/30SEC.

Artikelnummer: 326401
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 30 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp, skyddsklass IP66.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK547.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Kondensation tillåten? otillåten  
Nettovikt 20  g
Bruttovikt 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85333100  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548017755  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27379106  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC002586  
Volym 0.344