text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC

Artikelnummer: 890120
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK3,766.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  W
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
U mätområde analogingång 0 - 415  V
I mätområde analogingång 18  A
Frekv. Mätområde analog-in 0–1 000 Hz  
Uout vid generatordrift 0 - -10 V  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 250 V AC  
Kontaktmaterial relä AgCdO  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 3,0 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur 0 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 130  g
Bruttovikt 140  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90303370  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548006995  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27210127  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002479  
Volym 0.284