Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"1114.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S1MS 400VAC 2c/o
Artikelnummer: 839770
Temperaturövervakningsrelä, används som överhettningsskydd till
motorer, generatorer, etc., 2 hjälpkontakter, 2 växlarkontakter, bredd =
22,5 mm, UB = 400 V AC.
Ditt pris
SEK1,114.00
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
CCC UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 400 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Effektförbrukning AC | 3.5 VA |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Mätkrets
Tillslagsvärde Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
Återställningsvärde Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
Max köldmotstånd Rk vid 20°C | 1,5 kohm |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial relä | AgCdO |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 160 g |
Bruttovikt | 170 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-kod | 4046548007206 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371810 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001446 |
Volym | 0.255 |