Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"8692.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Artikelnummer: 841000
Felspänningsövervakning av svetstransformatorer enligt VDE 0545, 6
mätingångskretsar 0–690 V AC/DC, 50 Hz–1 kHz, aktiveringsspänning 24 V
AC/DC, konstruktionsbredd 45 mm, UB = 24–42 V AC, 42–240 V DC.
Ditt pris
SEK8,692.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 - 240 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Effektförbrukning AC | 4 VA |
Effektförbrukning DC | 2 W |
Miljöuppgifter
Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Nettovikt | 240 g |
Bruttovikt | 250 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548007176 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371801 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001438 |
Volym | 0.527 |