{"id":"8178001","name":"PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC","price":"51321.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
Artikelnummer: 8178001
GTIN: 4046548110166
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 3 A,
maximal utgångsström i 2 s: 9 A, maximal utgångsström i 5 s: 6 A,
effektförbrukning vid S1-drift: 2,2 kVA, integrerad bromsresistans,
maskinvarualternativ: expansionskort PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
expansionskort PROFIBUS DP Slave
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet a...
Mer
Utgående artikel
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 3 A,
maximal utgångsström i 2 s: 9 A, maximal utgångsström i 5 s: 6 A,
effektförbrukning vid S1-drift: 2,2 kVA, integrerad bromsresistans,
maskinvarualternativ: expansionskort PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
expansionskort PROFIBUS DP Slave
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med område fas |
Mains Supply
|
| Manöverspänning (V) |
208 - 480
V |
| Matningsspänning med faser |
3 × 208–3 × 480 V
|
| Typ av matningsspä.-område |
AC
|
| Typ av matningsspänning U1 |
AC
|
| Syfte med U2 |
Supply
|
| Manöverspänning 2 (V) |
24
V |
| Typ av matningsspänning U2 |
DC
|
| Tolerans U2 med broms |
+15%
|
| Tolerans U2 utan broms |
+15%
|
Strömningssektion
| Max. tillslagsfrekvens eff |
30/h
|
| Kontin. utström vid 3 × 208 V |
5
A |
| Kontin. utström vid 3 × 230 V |
4
A |
| Kontin. utström vid 3 × 400 V |
3
A |
| Kontin. utström vid 3 × 480 V |
3
A |
| Toppström i 2 s |
9
A |
| Toppström i 5 s |
6
A |
| Pulsfrekvens växelriktare |
8
kHz |
| Spänningsområde mellankr |
900 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| PMCExpansion Firmware |
2 = EtherCat
|
Ingångsresolver
| Kontakttyp resolveranslutning |
9-polig sub-D-hylskontakt
|
Ingång SinCos-kodare, inkrementell kodare
| Kontakttyp Encoder/steggivare |
15-polig sub-D-hylskontakt
|
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar |
2
|
| Typ analoga ingångar |
Spänning
|
| Signalområde analog-ing. |
-10–10 V
|
| Upplösning, analoga ingångar |
16
Bit |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
4 - 6
|
| Signalnivå vid ingång vid 0 |
-3–+5 V DC
|
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 |
24 V DC
|
| Potentialavskiljning ingångar |
ja
|
Halvledarutgångar (standard)
| Antal hjälputgångar |
2
|
| galv.avskiljn. inte sä. HL-utg |
ja
|
Ethernet-gränssnitt
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. |
RJ45
|
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar |
1
|
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar |
1
|
Kommunikationsgränssnitt
| Kontakttyp RS 232-gränssn |
9-polig sub-D-stickkontakt
|
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard |
DIN EN 60721-3-3
|
| Omgivningstemp, klass |
3K3
|
| Omgivningstemperatur |
0 - 40
°C |
| Omgivningstemp. Derating |
40 - 55 °C
|
| Effektbortfall |
2,5 %/K
|
| Förvaringstemperatur, standard |
DIN EN 60721-3-1
|
| Lagertemp. Ändring |
20 K/h
|
| Omgivningstemperatur, klass |
1K4
|
| Fuktpåfrestning enl. standard |
DIN EN 60721-3-3
|
| Fuktpåfrestning uppgift |
85 % rel. fukt.
|
| Luftfuktighet, klass |
1K3
|
| Kondensation tillåten? |
otillåten
|
| Tillåt. driftshöjd över NN |
1000 m
|
| Tillåt. driftshöjd v. 1,5% eff |
1 000–2 500 m över NN
|
| Effekt derating per 100 m |
1,5 %/100 m
|
| EMV enligt standard … |
EN 61800-3
|
| Svängningar enligt standard … |
EN 60721-3-3
|
| Kylningstyp |
monterad fläkt
|
| Bulleremission |
43 dB (A)
|
| Skyddsklass, standard |
EN 60529
|
| Skyddsklass monteringsutrymme |
|
| Skyddsklass hus |
IP20
|
| Skyddsklass plintar |
|
Mekaniska data
| Monteringsläge |
vertikal
|
| Kåpmaterial |
Galvaniserat stål
|
| Mått höjd |
345
mm |
| Mått bredd |
70
mm |
| Mått djup |
243
mm |
| Nettovikt |
4600
g |
| Bruttovikt |
5700
g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kommersiella data
| ECLASS-version |
ECLASS-13
|
| ECLASS-referensfunktion |
27023201
|
| ETIM-version |
ETIM-9.0
|
| ETIM-referensgrupp |
EG000017
|
| ETIM-referensfunktion |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548110166
|
| Volym |
0
dm3 |
| Typ av tulltaxenummer |
TARIC
|
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Antal per förpackningsenhet |
1
|