text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT si 3.1

Artikelnummer: 581190
GTIN: 4046548046014
PITsign varningslampa röd, gul, grön inklusive LED, monteringsfot, rör (250 mm), UB = 24 V DC, skyddsklass hölje: IP65, för signalering av olika drift- och anläggningstillstånd.

Enhet

Ditt pris

SEK2,177.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
Självövervakat nej  
Lampa LED  
Lysfärg gul  
röd  
grön  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 5  W
Omgivningstemperatur -20 - 50  °C
Skyddsklass hus IP65  
Kabelingång ISO 14 mm  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial hölje PC  
Material lampelement PC  
Material anslutningselement PA-GF  
Material rör Aluminium, anodiserat  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Mått höjd 453.7  mm
Diameter 70  mm
Nettovikt 250  g
Bruttovikt 481  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27143203  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001042  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548046014  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85318070  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1