Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402333","name":"PITreader card ye 3","price":"303.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Produkten kan variera
PITreader card ye 3
Artikelnummer: 402333
GTIN: 4046548105216
Transponderkort för autentiseringssystemet PITreader kort,
behörighet för driftsätt 1, 2 och 3
Färg: gul
Material: plast
Enhet
Ditt pris
SEK303.00
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
UKCA |
| Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -25 - 50 °C |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Skyddsklass hus | IP68 |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial | PVC |
| Mått höjd | 85.6 mm |
| Mått bredd | 54 mm |
| Mått djup | 0.8 mm |
| Nettovikt | 6 g |
| Bruttovikt | 7 g |
Transponder
| Energitillförsel TAG | passiv (batterilös) |
| Driftfrekvens | 13,56 MHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27280402 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105216 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |