Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402256","name":"PITreader S base unit","price":"4109.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Produkten kan variera
PITreader S base unit
Artikelnummer: 402256
GTIN: 4046548103656
PITreader S basenhet. RFID-autentiseringssystem med
utökat funktionsomfång. Innehåll: Basenhet, kontakt [402307].
Nödvändigt tillbehör: PITreader nyckeladapter.
Enhet
Ditt pris
SEK4,109.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Nätdelstyp för U1 | SELV/PELV |
| Effektförbrukning DC | 4 |
| Apparatsäkring (automat)av U1 | 4 A, autom. 24 V DC, kar.B/C |
Ingångar
| Galvan. isolering ingång | nej |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 1 |
| Galvan. Isolering HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Ethernet-gränssnitt
| Ethernet IP-adr. fabriksinst. | 192.168.0.12 |
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-30
55 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Anslutningsplint | Fjäderkraftplint löstagbar |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 54 |
| Mått bredd | 72 |
| Mått djup | 45 |
| Nettovikt | 47 |
| Bruttovikt | 105 |
Transponder
| Energitillförsel TAG | passiv (batterilös) |
| Driftfrekvens | 13,24 - 13,88 MHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27280401 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548103656 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader horisontell nyckeladapter + 1x mutter. Nödvändigt
tillbehör för PITreader basenhet [402255].
SEK726.00
Tillbehör – tillval
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval.
4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt driftläge BA5. Key ID-
gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer.
Nödvändigt tillbehör: PITreader base unit [402255] eller PITreader S
base unit [402256], PITreader key adapter. Valfritt tillbehör:
Kontaktsats [402306], PIT oe 4S [402311].
SEK3,404.00