text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PITmode fusion

Artikelnummer: 402251
PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader nyckeladapter h [402308], kontaktsats [402...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK6,676.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader nyckeladapter h [402308], kontaktsats [402306]. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt BA5. Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer.

Godkännande CE  
UKCA  
 
Nettovikt 230  g
Bruttovikt 440  g
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371243  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548095715  
Volym 6.337  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1