text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT m4SEU

Artikelnummer: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval. 4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt driftläge BA5. Key ID- gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Nödvändigt tillbehör: PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valfritt tillbehör: Kontaktsats [40...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK3,404.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval. 4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt driftläge BA5. Key ID- gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Nödvändigt tillbehör: PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valfritt tillbehör: Kontaktsats [402306], PIT oe 4S [402311].

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Nätdelstyp för U1 SELV/PELV  
Apparatsäkring (automat)av U1 4 A, autom. 24 V DC, kar.B/C  
Antal digitala ingångar, felsä 4  
Antal digitala ingångar, stand 3  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Galvan. isolering ingång nej  
Galvan. Isolering HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -20  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Tid brytare BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Tid brytare BA1 service 5 s– 10 s  
Monteringsläge godtycklig  
Monteringsskenans mått 35 x 15 EN 50022  
35 x 7,5 EN 50022  
Max. kabellängd 1000  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftplint löstagbar  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 90.5  
Mått bredd 90  
Mått djup 25  
Nettovikt 83  
Bruttovikt 92  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371243  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088915  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PITreader
PITreader 402255
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll: basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader nyckeladapter.
SEK3,690.00
PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU [402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. och 1 x 12- pol. hylslist i fjäderkraftsutförande, rak kabelutgång.
SEK252.00