Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"252.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Produkten kan variera
PIT m4SEU terminal set spring load
Artikelnummer: 402306
GTIN: 4046548093575
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU
[402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. och 1 x 12-
pol. hylslist i fjäderkraftsutförande, rak kabelutgång.
Enhet
Ditt pris
SEK252.00
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
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Volym | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |