Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402301","name":"PIT m3p terminal set spring load","price":"166.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Produkten kan variera
PIT m3p terminal set spring load
Artikelnummer: 402301
GTIN: 4046548065169
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3p.
Bestående av 1 x 8-pol. och 1 x 10-pol. hylslist i
fjäderkraftsutförande.
Enhet
Ditt pris
SEK166.00
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
| ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548065169 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |