text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT m3 key2 mode 1

Artikelnummer: 402281
GTIN: 4046548084559
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon, behörighet för BA1.

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK280.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning 0x1111 (PILZ)  
 
Omgivningstemperatur -20 - 60  °C
Mått höjd 8.6  mm
Mått bredd 35  mm
Mått djup 60.2  mm
Nettovikt 9  g
Bruttovikt 10  g
Energitillförsel TAG passiv (batterilös)  
Driftfrekvens 125 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371292  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084559  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1