Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"174.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Produkten kan variera
PIT m3.2p screw terminal set angled
Artikelnummer: 402303
GTIN: 4046548077834
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p.
Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i
skruvutförande. Kabelutgång vinklad 90°.
Enhet
Ditt pris
SEK174.00
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
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548077834 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |