Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"882.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Artikelnummer: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
Enhet
Ditt pris
SEK882.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
Tillbehör – tillval
PITreader
402255
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll:
basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader
nyckeladapter.
SEK3,690.00
PITreader S base unit
402256
PITreader S basenhet. RFID-autentiseringssystem med
utökat funktionsomfång. Innehåll: Basenhet, kontakt [402307].
Nödvändigt tillbehör: PITreader nyckeladapter.
SEK4,109.00
PITreader card unit
402320
PITreader kortenhet. RFID-autentiseringssystem för
kort, klistermärken och nycklar. Innehåll: Basenhet, kontakt [402307],
PITreader kortadapter.
SEK4,559.00
PITreader S card unit
402321
PITreader S kortenhet. RFID-autentiseringssystem för kort,
klistermärken och nycklar, med utökat funktionsomfång. Innehåll:Basenhet, kontakt [402307],
PITreader kortadapter.
SEK4,979.00
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key,
anslutning upptill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig
hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i
färgerna GN, BU, RD, YE och transparent
SEK5,837.00
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key,
anslutning nedtill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig
hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna
GN, BU, RD, YE och transparent
SEK5,837.00
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITgatebox med PITreader Card (knappenhet), hölje med nödstopp (2
NC/1NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Card,
anslutning upptill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig
hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna
GN, BU, RD, YE och transparent
SEK5,837.00
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITgatebox med PITreader Card (knappenhet), hölje med nödstopp (2
NC/1NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Card,
anslutning nedtill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig
hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna
GN, BU, RD, YE och transparent
SEK5,837.00