text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT js2

Artikelnummer: 401100
GTIN: 4046548024463
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

Enhet

Ditt pris

SEK5,646.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
Självövervakat nej  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Antal tryckknappar 3  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Skyddsklass hus IP65  
Kabellängd 5  m
Material för kabelmantel 1 PUR  
Tvärsnitt på ledare 0.14  mm²
Kåpmaterial PC-ABS-Blend UL 94V0  
Mått höjd 341  mm
Mått bredd 75  mm
Mått djup 60  mm
Nettovikt 837  g
Bruttovikt 951  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548024463  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365011  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1