Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"G1000003","name":"PIT gb BLLE y","price":"2485.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Produkten kan variera
PIT gb BLLE y
Artikelnummer: G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC),
2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 nyckelknapp (1 NO), 12-
polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
Enhet
Ditt pris
SEK2,485.00
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
UL/cUL UKCA EAC |
| Självövervakat | nej |
| Lampa | LED |
| Lysfärg | vit |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 12 W |
| Kontaktström, min. | 1 mA |
Nödstopp
| Antal N/C nödstopp | 2 |
| Antal signalkontakter nödstopp | 1 |
| Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
| Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial nödstopp | Au |
| Kont.mat. Signalkont. Nödstopp | Au |
Tryckknapp
| Antal tryckknappar | 2 |
| Antal N/O tryckknappar | 2 |
| Brytförm. Tryckknapp,enligt st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial tryckknapp | Ag |
Nyckelmanövrerad tryckknapp
| Antal nyckelknappar | 1 |
| Brytförm. Nyckelkn., enligt st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial nyckelkn. | Ag |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -20 °C |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Anslutningstyp | M12, 12-polig male |
| Kåpmaterial | Zn |
| Mått höjd | 293 mm |
| Mått bredd | 40 mm |
| Mått djup | 40 mm |
| Nettovikt | 800 g |
| Bruttovikt | 1200 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371228 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088946 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
SEK69.00
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol
Unlocking, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Reset,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
Alternativ
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC),
2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 blindpropp, 12-polig M12-
stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
SEK2,035.00
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC) och 3 belysta
tryckknappar, 12-polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
SEK2,181.00
Lämplig för
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, unikt kodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med Power Reset, 12-polig M12-stickkontakt,
0,23 m kabel, seriekoppling
SEK4,532.00
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk
låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning
för processkydd, hållkraft 500 N, 8-polig M12-stickkontakt,
seriekoppling
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK5,764.00
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, kodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med Power Reset, 8-polig M12-stickkontakt, 0,23
m kabel, enkelkoppling
SEK4,504.00
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk
låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning
för processkydd, hållkraft 1000 N, 8-polig M12-stickkontakt,
seriekoppling
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK7,026.00