text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT gb ALLE y

Artikelnummer: G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (knappenhet), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC, 1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 nyckelbrytare 1× 90  (1 NO), 12-polig M12-stickkontakt, inklusive sats med färgade lock

Enhet

Ditt pris

SEK2,485.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PITgatebox (knappenhet), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC, 1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 nyckelbrytare 1× 90  (1 NO), 12-polig M12-stickkontakt, inklusive sats med färgade lock

Godkännande CE  
UKCA  
UL/cUL  
EAC  
Självövervakat nej  
Lampa LED  
Lysfärg vit  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 12  W
Kontaktström, min. 1  mA
Antal N/C nödstopp 2  
Antal signalkontakter nödstopp 1  
Upplåsningstyp nödstopp Vridupplåsning  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp Au  
Kont.mat. Signalkont. Nödstopp Au  
Antal tryckknappar 2  
Antal N/O tryckknappar 2  
Brytförm. Tryckknapp,enligt st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial tryckknapp Ag  
Antal nyckelbrytare 1  
Antal N/O nyckelbrytare 1  
Brytförm. Nyckelbr. Standard EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nyckelbr. Ag  
Omgivningstemperatur -20  °C
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
UL skyddskass (typ) type 1  
Monteringsläge godtycklig  
Anslutningstyp M12, 12-polig male  
Kåpmaterial Zn  
Mått höjd 293  mm
Mått bredd 40  mm
Mått djup 40  mm
Nettovikt 800  g
Bruttovikt 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371228  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001028  
GTIN 4046548111897  
Volym 0  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00

Tillbehör – tillval

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox färgskivor för lysknapp (reservdel)
SEK100.00
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox blindstopp, IP65 (reservdel), monteringsdiameter: 22,3 mm
SEK69.00
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox fästnyckel för gängning
SEK52.00
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Unlocking, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Reset, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00