Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"G1000020","name":"PIT gb RLLE y up ETH","price":"5837.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Produkten kan variera
PIT gb RLLE y up ETH
Artikelnummer: G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key,
anslutning upptill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig
hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i
färgerna GN, BU, RD, YE och transparent
Enhet
Ditt pris
SEK5,837.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key, anslutning upptill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna GN, BU, RD, YE och transparent
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC |
| Självövervakat | nej |
| Lampa | LED |
| Lysfärg | vit |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Nätdelstyp för U1 | SELV/PELV |
| Effektförbrukning DC | 3.5 W |
| Kontaktström, min. | 1 mA |
Nödstopp
| Antal N/C nödstopp | 2 |
| Antal signalkontakter nödstopp | 1 |
| Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
| Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial nödstopp | Au |
Tryckknapp
| Antal tryckknappar | 2 |
| Antal N/O tryckknappar | 2 |
| Brytförm. Tryckknapp,enligt st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial tryckknapp | Ag |
PITreader
| Sensorprincip PITreader | Transponder |
| Energitillförsel TAG | passiv (batterilös) |
| Driftfrekvens PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Galvan. Isolering HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Signalnivå vid ingång vid 1 | 15–30 V DC |
| Galvan. isolering ingång | nej |
Ethernet-gränssnitt
| Ethernet IP-adr. fabriksinst. | 192.168.0.12 |
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -20 °C |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| EMV enligt standard … | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Anslutningstyp | M12, 12-polig male |
| Kåpmaterial | Zn |
| Anslutningsplint | M12 |
| Mått höjd | 320 mm |
| Mått bredd | 40 mm |
| Mått djup | 40 mm |
| Nettovikt | 920 g |
| Bruttovikt | 1320 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371216 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096910 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PITreader key ye g
402260
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader,
fri konfiguration av behörigheter
Färg: gul
Material: plast
SEK443.00
PITreader key ye 1
402261
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1
Färg: gul
Material: plast
SEK443.00
PITreader key ye 2
402262
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1och 2
Färg: gul
Material: plast
SEK443.00
PITreader key ye 3
402263
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2 och 3
Färg: gul
Material: plast
SEK443.00
PITreader key ye 4
402264
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4
Färg: gul
Material: plast
SEK443.00
PITreader key ye 5
402265
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5
Färg: gul
Material: plast
SEK443.00
PITreader key ye 5 service
402269
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service)
Färg: gul
Material: plast
SEK443.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK371.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK429.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK472.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK530.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK660.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK906.00
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK180.00
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 3m
SEK255.00
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK371.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
Kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
kabellängd: 20 m
SEK1,328.00
Tillbehör – tillval
SafetyNET p Cable
380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på
enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK45.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad,
IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
SEK419.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig),
kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK249.00
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol
Unlocking, förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Reset,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK250.00