text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT gb RLLE y down ETH

Artikelnummer: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key, anslutning nedtill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna GN, BU, RD, YE och transparent

Enhet

Ditt pris

SEK5,612.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key, anslutning nedtill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna GN, BU, RD, YE och transparent

Godkännande CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC  
Självövervakat nej  
Lampa LED  
Lysfärg vit  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Nätdelstyp för U1 SELV/PELV  
Effektförbrukning DC 3.5  W
Kontaktström, min. 1  mA
Antal N/C nödstopp 2  
Antal signalkontakter nödstopp 1  
Upplåsningstyp nödstopp Vridupplåsning  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp Au  
Antal tryckknappar 2  
Antal N/O tryckknappar 2  
Brytförm. Tryckknapp,enligt st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial tryckknapp Ag  
Sensorprincip PITreader Transponder  
Energitillförsel TAG passiv (batterilös)  
Driftfrekvens PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Galvan. Isolering HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Signalnivå vid ingång vid 1 15–30 V DC  
Galvan. isolering ingång nej  
Ethernet IP-adr. fabriksinst. 192.168.0.12  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat överföringshastighet 10/100 Mbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Omgivningstemperatur -20  °C
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 301489-1 V2.1.1  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
UL skyddskass (typ) type 1  
Monteringsläge godtycklig  
Anslutningstyp M12, 12-polig male  
Kåpmaterial Zn  
Anslutningsplint M12  
Mått höjd 320  mm
Mått bredd 40  mm
Mått djup 40  mm
Nettovikt 920  g
Bruttovikt 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371216  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096927  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader, fri konfiguration av behörigheter Färg: gul Material: plast
SEK430.00
PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1 Färg: gul Material: plast
SEK430.00
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1och 2 Färg: gul Material: plast
SEK430.00
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2 och 3 Färg: gul Material: plast
SEK430.00
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4 Färg: gul Material: plast
SEK430.00
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 Färg: gul Material: plast
SEK430.00
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service) Färg: gul Material: plast
SEK430.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK339.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK367.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK423.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK550.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK803.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK999.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,365.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK360.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK416.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK458.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK515.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK641.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK880.00
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK174.00
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 3m
SEK247.00
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK360.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², Kabellängd: 3 m
SEK361.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK566.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK819.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,289.00

Tillbehör – tillval

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK44.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad, IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
SEK406.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig), kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK242.00
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox färgskivor för lysknapp (reservdel)
SEK96.00
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Unlocking, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Reset, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00