Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"G1000038","name":"PIT gb selector switch 2x 60° latching","price":"514.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Produkten kan variera
PIT gb selector switch 2x 60° latching
Artikelnummer: G1000038
GTIN: 4046548098136
PITgatebox switchväljare, 2 x 60°, fast (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
Enhet
Ditt pris
SEK514.00
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
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371213 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC000222 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098136 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |