Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"G1000005","name":"PIT gb es1","price":"264.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Produkten kan variera
PIT gb es1
Artikelnummer: G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox nödstoppsknapp, upplåsning genom vridning (reservdel).
Monteringsdiameter: 22,3 mm
Enhet
Ditt pris
SEK264.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Nödstopp
| Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 42.1 mm |
| Mått bredd | 29.8 mm |
| Mått djup | 29.8 mm |
| Nettovikt | 19 g |
| Bruttovikt | 21 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371228 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089387 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |