text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o

Artikelnummer: 400521
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. monteringskapsling,bestående av : nödstoppsknapp med kontaktblock, 2 n/c, 1 n/o, skruvplintar.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK578.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande TÜV  
EAC  
Självövervakat nej  
 
Kontaktström, min. 1  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp AgNi  
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Anslutningsplint Skruvplint  
Mått höjd 72  mm
Mått bredd 72  mm
Mått djup 103  mm
Diameter 55  
Nettovikt 172  g
Bruttovikt 191  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548043716  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1