text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c

Artikelnummer: 400510
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med kontaktblock, 2 n/c, skruvplintar.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK421.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande cULus Listed  
TÜV  
Självövervakat ja  
 
Kontaktström, min. 1  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp AgNi  
Omgivningstemperatur -30  
70  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Anslutningsplint Skruvplint  
Mått höjd 41.5  
Mått bredd 27  
Mått djup 43.6  
Diameter 55  
Nettovikt 77  
Bruttovikt 80  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kod 4046548043686  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
Volym 0