Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400457","name":"PIT es Set9u-7","price":"464.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Produkten kan variera
PIT es Set9u-7
Artikelnummer: 400457
GTIN: 4046548074789
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med övervakning 3n/c,
skruvplintar.
Enhet
Ditt pris
SEK464.00
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
UKCA EAC TÜV |
| Självövervakat | ja |
Teknisk data
Elektriska data
| Kontaktström, min. | 1 mA |
Nödstopp
| Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -30 - 70 °C |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Mått höjd | 100 mm |
| Mått bredd | 50 mm |
| Diameter | 31.6 mm |
| Nettovikt | 72 g |
| Bruttovikt | 85 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548074789 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |