Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400454","name":"PIT es Set3s-5ns","price":"1755.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Produkten kan variera
PIT es Set3s-5ns
Artikelnummer: 400454
GTIN: 4046548071689
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. monteringskapsling,bestående av
belyst nödstoppsknapp med nödstoppssymbol, logo och kontaktblock
2n/c, med M12-anslutning 5-polig.
Enhet
Ditt pris
SEK1,755.00
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
UKCA EAC TÜV |
| Självövervakat | ja |
| Lampa | LED |
| Lysfärg | gul |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 12 - 30 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
| Kontaktström, min. | 1 mA |
Nödstopp
| Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -25 - 55 °C |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Anslutningsplint | M12 |
| Mått höjd | 103 mm |
| Mått bredd | 72 mm |
| Mått djup | 85 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettovikt | 212 g |
| Bruttovikt | 250 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071689 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |