text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es Set3s-5ns AIDA

Artikelnummer: 400465
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. monteringskapsling,bestående av: belyst nödstoppsknapp med nödstoppssymbol, logo och kontaktblock, 2 n/c, med M12-anslutning 5-polig AIDA-tilldelning.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK1,755.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
Självövervakat ja  
Lampa LED  
Lysfärg gelb  
 
Manöverspänning (V) 12  
30  
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Kontaktström, min. 1  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp AgNi  
Omgivningstemperatur -25  
55  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Anslutningsplint M12  
Mått höjd 103  
Mått bredd 72  
Mått djup 85  
Diameter 55  
Nettovikt 212  
Bruttovikt 250  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kod 4046548096637  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
Volym 0