text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es Set1s-1c

Artikelnummer: 400431
GTIN: 4046548071467
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med övervakning, 1n/c,med fjäderkraftplintar.

Enhet

Ditt pris

SEK367.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Självövervakat ja  
 
Kontaktström, min. 5  mA
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp AgNi  
Omgivningstemperatur -25 - 55  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Monteringsläge godtycklig  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Mått höjd 92  mm
Mått bredd 55  mm
Diameter 55  mm
Nettovikt 51  g
Bruttovikt 64  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071467  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1