Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400302","name":"PIT esb2.2 contact block 2 n/c","price":"114.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Produkten kan variera
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
Artikelnummer: 400302
PITestop, kontaktblock, 2n/c, skruvplint.
Ditt pris
SEK114.00
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Självövervakat | nein |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-30
85 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 37 |
Mått bredd | 27 |
Mått djup | 43.6 |
Nettovikt | 30 |
Bruttovikt | 33 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-kod | 4046548003789 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371302 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC000041 |
Volym | 0 |