text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es3s-c

Artikelnummer: 400143
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med logo och fjäderkraftplintar, monteringsdiameter 22,3 mm.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK691.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
EAC  
Lampa LED  
 
Manöverspänning (V) 12  
30  
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Omgivningstemperatur -25  
55  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Monteringsläge godtycklig  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Mått höjd 92  
Mått bredd 68  
Nettovikt 51  
Bruttovikt 64  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548072723  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
Volym 0