Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400461","name":"PIT es Set10u-5ns","price":"2233.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Produkten kan variera
PIT es Set10u-5ns
Artikelnummer: 400461
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar
nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstoppssymbol,
med kontaktblock med fallskydd enligt EN 60947-5-1 och EN 60947-5-5 och... Mer
Ditt pris
SEK2,233.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstoppssymbol, med kontaktblock med fallskydd enligt EN 60947-5-1 och EN 60947-5-5 och med LED-säkerhetsmodul PCB i monteringskapslingen med M12/5-polig anslutning – PDP67 8DI ION PIN-tilldelning, 2 öppnare (2 n/c) i snabbanslutningsteknik.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA TÜV |
Självövervakat | ja |
Lampa | LED |
Lysfärg |
gul
röd |
Teknisk data
Elektriska data
Mätdriftspänning | 24 V DC |
Nödstopp
Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktsäkring nödstopp | ≤ 1 A |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-5 |
Amplitudtopp | max. 0,35 mm |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-5-1 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | M12 |
Mått höjd | 124.5 |
Mått bredd | 72.1 |
Mått djup | 86 |
Nettovikt | 295 |
Bruttovikt | 305 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548085877 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0.829 |