Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"4431.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Produkten kan variera
PIT en1.1a-5m-s
Artikelnummer: 401112
GTIN: 4046548077254
Aktiveringsbrytare, 3 steg, 1 signalkontakt, 6-trådig spiralkabel (5 m)med
öppen ände.
Enhet
Ditt pris
SEK4,431.00
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
UKCA |
| Självövervakat | nej |
Teknisk data
Reläutgångar
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 125 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 0.3 A |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 30 V |
| Max. ström DC12 säkerhetskont. | 1 A |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Monteringsläge | godtycklig |
| Anslutningstyp | 5 m spiralkabel |
| Kåpmaterial underdel | PP |
| Mått höjd | 125 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 45 mm |
| Diameter | 45 mm |
| Nettovikt | 470 g |
| Bruttovikt | 493 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371238 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002571 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077254 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |