Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402316","name":"PIT oe USB connector spring load","price":"124.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Produkten kan variera
PIT oe USB connector spring load
Artikelnummer: 402316
GTIN: 4046548103908
Anslutningsplint för PIT oe USB [402313] som reservdel. Består av 1
x 7-pol. hylslister i fjäderkraftsutförande, rak kabelutgång.
Enhet
Ditt pris
SEK124.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103908 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85367000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |